MTB016025
Moeller Precision Tool
Metric Products
Metric - Urethane Strippers and Accessories
CAD模型選擇
{moellerprecision/metric/urethane_strippers/mtb.prj},{NB=MTB016025},{PN=MTB016025},{SH=16},{MPG=24.750},{A=63.75},{B=24.0},{C=48},{D=25},{E=31.75},{F=17},{G=10},{H=24.75},{J=16},{K=28},{ANG=40.000},{L1=12.764},{R1=26.988},{R2=20.500},{R3=22.000},{H1=39.500},{H2=44.000},{R4=14.288},{W1=4.618},{X1=5.753},{R5=2.150},{X2=12.830}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part No.
MTB016025
MTB016025
Shank Dia.
16
16
mm
Max P/G
24.750
24.750
mm
A
63.75
63.75
mm
B
24.0
24.0
mm
C
48
48
mm
D
25
25
mm
E
31.75
31.75
mm
F
17
17
mm
G
10
mm
H
24.75
24.75
mm
J
16
16
mm
K
28
28
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
尺寸